Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 33 mm C - Breite des Außenrings 28 mm T - Gesamtbreite 35,25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 107,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 31,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Masse 2,13 kg Referenz gemäß ISO355 T3EC080
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 217 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 279 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 33,1 kN e - Koeffizient 0.42 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.79 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.43 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,574 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,426 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,617 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,309 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,429 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 90 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 90 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 122 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 130 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 134 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 7 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors