Einreihige Kegelrollenlager

32216U - NTN

32216U

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings33 mm
C - Breite des Außenrings28 mm
T - Gesamtbreite35,25 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring107,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze31 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
Masse2,17 kg
Referenz gemäß ISO355T3EC080
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl221 kN
C0 - Statische Tragzahl265 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung31,5 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.42
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.79
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.43
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR90 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR92 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR122 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR130 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR134 mm
Ca - Minimaler Abstand4 mm
Cb - Minimaler Abstand7 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image