• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

32217A - SNR

32217A

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings36 mm
C - Breite des Außenrings30 mm
T - Gesamtbreite38,5 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring114,8 mm
a - Abstand Druckkegelspitze33,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
Masse2,68 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl248 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl324 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung37,7 kN
e - Koeffizient0.42
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.79
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.43
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,574 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,426 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,617 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,309 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,429 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR96 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR95 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR130 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR140 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR142 mm
Ca - Minimaler Abstand5 mm
Cb - Minimaler Abstand8,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image