Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 160 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 40 mm C - Breite des Außenrings 34 mm T - Gesamtbreite 42,5 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 122,6 mm a - Abstand Druckkegelspitze 36,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Masse 3,439 kg Referenz gemäß ISO355 T3FC090
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 295 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 396 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 42,5 kN e - Koeffizient 0.42 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.79 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.43 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2700 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,574 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,426 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,617 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,309 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,429 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 102 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 100 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 138 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 150 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 152 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 8,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors