Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 95 mm D - Außendurchmesser 170 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 43 mm C - Breite des Außenrings 37 mm T - Gesamtbreite 45,5 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 129,8 mm a - Abstand Druckkegelspitze 39,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm Masse 4,24 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 331 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 449 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 50,4 kN e - Koeffizient 0.42 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.79 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.43 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2600 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,574 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,426 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,617 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,309 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,429 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 108 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 107 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 145 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 158 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 161 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 8,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors