• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

32232UUTG - NTN

32232UUTG

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser160 mm
D - Außendurchmesser290 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings80 mm
C - Breite des Außenrings67 mm
T - Gesamtbreite84 mm
a - Abstand Druckkegelspitze70 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
Masse23,9 kg
Referenz gemäß ISO355T4GD160
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1140 kN
C0 - Statische Tragzahl1420 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung136 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.44
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.76
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.38
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR182 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR178 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR242 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR276 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR275 mm
Ca - Minimaler Abstand10 mm
Cb - Minimaler Abstand17 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image