• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

32234UUTG - NTN

32234UUTG

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser170 mm
D - Außendurchmesser310 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings86 mm
C - Breite des Außenrings71 mm
T - Gesamtbreite91 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring240 mm
a - Abstand Druckkegelspitze75 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius4 mm
Masse29,2 kg
Referenz gemäß ISO355T4GD170
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1280 kN
C0 - Statische Tragzahl1600 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung150 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.44
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.76
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.38
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR194 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR192 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR255 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR292 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR297 mm
Ca - Minimaler Abstand10 mm
Cb - Minimaler Abstand20 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius4 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image