• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

32238UUTG - NTN

32238UUTG

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser190 mm
D - Außendurchmesser340 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings92 mm
C - Breite des Außenrings75 mm
T - Gesamtbreite97 mm
a - Abstand Druckkegelspitze82 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius4 mm
Masse36,1 kg
Referenz gemäß ISO355T4GD190
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1480 kN
C0 - Statische Tragzahl1850 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung169 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.44
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.76
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.38
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR216 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR212 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR282 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR322 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR323 mm
Ca - Minimaler Abstand11 mm
Cb - Minimaler Abstand22 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius4 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image