Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 36 mm C - Breite des Außenrings 30 mm T - Gesamtbreite 38,25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 71,1 mm a - Abstand Druckkegelspitze 25,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 1,403 kg Referenz gemäß ISO355 T2FD045
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 159 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 190 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 23,2 kN e - Koeffizient 0.35 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.96 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.74 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 7300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,567 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,433 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,266 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,633 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,41 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 56 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 55 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 82 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 91,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 93 mm Ca - Minimaler Abstand 3 mm Cb - Minimaler Abstand 8 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors