Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 43 mm C - Breite des Außenrings 35 mm T - Gesamtbreite 45,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 36,5 mm Masse 2,47 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 204 kN C0 - Statische Tragzahl 252 kN e - Koeffizient 0.55 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.6 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.1 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 88,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 110 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 113,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors