Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 43 mm C - Breite des Außenrings 35 mm T - Gesamtbreite 45,5 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 85,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 30,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Masse 2,44 kg Referenz gemäß ISO355 T2FD055
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 238 kN C0 - Statische Tragzahl 275 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 33,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.35 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.96 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.74 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 68 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 67 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 99 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 110 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 111 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 10,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
OE Equivalents Ud Truck 4021700Z1C Industry Calcul Factors