Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 46 mm C - Breite des Außenrings 37 mm T - Gesamtbreite 48,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 39 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm Masse 3,07 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 237 kN C0 - Statische Tragzahl 296 kN e - Koeffizient 0.55 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.6 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.1 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 96,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 118 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 122 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 11 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors