Einreihige Kegelrollenlager

32312U - NTN

32312U

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings46 mm
C - Breite des Außenrings37 mm
T - Gesamtbreite48,5 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring93 mm
a - Abstand Druckkegelspitze32 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
Masse3,01 kg
Referenz gemäß ISO355T2FD060
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl271 kN
C0 - Statische Tragzahl315 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung38,5 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.96
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.74
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR74 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR74 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR107 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR118 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR120 mm
Ca - Minimaler Abstand4 mm
Cb - Minimaler Abstand11,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image