Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 75 mm |
| D - Außendurchmesser | 160 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 55 mm |
| C - Breite des Außenrings | 45 mm |
| T - Gesamtbreite | 58 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 47 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 2,5 mm |
| Masse | 5,65 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 365 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 480 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 56 kN |
| e - Koeffizient | 0.55 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.6 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.1 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3100 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2300 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 119,5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 148 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 152 mm |
| Ca - Minimaler Abstand | 6 mm |
| Cb - Minimaler Abstand | 15 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 2,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 2 mm |
Industry Calcul Factors