Einreihige Kegelrollenlager

32316BC12 - SNR

32316BC12

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings58 mm
C - Breite des Außenrings48 mm
T - Gesamtbreite61,5 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring125,2 mm
a - Abstand Druckkegelspitze49 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
Masse6,303 kg
Referenz gemäß ISO355T5GD080B
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl365 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl470 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung53,7 kN
e - Koeffizient0.55
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.6
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.1
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,652 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,347 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,42 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,71 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,415 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR96 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR94 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR137 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR158 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR164,3 mm
Ca - Minimaler Abstand7 mm
Cb - Minimaler Abstand13,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image