Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 170 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 58 mm C - Breite des Außenrings 48 mm T - Gesamtbreite 61,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 50,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm Masse 6,61 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 390 kN C0 - Statische Tragzahl 505 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 58 kN e - Koeffizient 0.55 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.6 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.1 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 127,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 158 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 162 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 13,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
OE Equivalents ZF 0635.374.020 Industry Calcul Factors