Einreihige Kegelrollenlager

32316U - NTN

32316U

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings58 mm
C - Breite des Außenrings48 mm
T - Gesamtbreite61,5 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring122,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze41,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
Masse6,48 kg
Referenz gemäß ISO355T2GD080
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl440 kN
C0 - Statische Tragzahl525 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung60 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.96
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.74
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR98 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR94 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR142 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR158 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR159 mm
Ca - Minimaler Abstand4 mm
Cb - Minimaler Abstand13,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image