Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 95 mm D - Außendurchmesser 200 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 67 mm C - Breite des Außenrings 55 mm T - Gesamtbreite 71,5 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 143,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 49 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Masse 10,1 kg Referenz gemäß ISO355 T2GD095
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 560 kN C0 - Statische Tragzahl 670 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 73 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.35 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.96 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.74 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 113 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 113 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 166 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 186 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 186 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 16,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors