Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 100 mm D - Außendurchmesser 215 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 73 mm C - Breite des Außenrings 60 mm T - Gesamtbreite 77,5 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 155 mm a - Abstand Druckkegelspitze 53 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Masse 12,8 kg Referenz gemäß ISO355 T2GD100
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 635 kN C0 - Statische Tragzahl 770 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 82 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.35 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.96 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.74 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 121 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 118 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 177 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 201 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 200 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 17,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors