Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 110 mm D - Außendurchmesser 240 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 80 mm C - Breite des Außenrings 65 mm T - Gesamtbreite 84,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 57,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm Masse 17,6 kg Referenz gemäß ISO355 T2GD110
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 785 kN C0 - Statische Tragzahl 970 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 99,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.35 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.96 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.74 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 128 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 135 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 226 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 222 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors