Einreihige Kegelrollenlager

32908XU - NTN

32908XU

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
C - Breite des Außenrings12 mm
T - Gesamtbreite15 mm
a - Abstand Druckkegelspitze11,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Masse0,161 kg
Referenz gemäß ISO355T2BC040
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl36 kN
C0 - Statische Tragzahl48 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung5,85 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.29
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.14
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.07
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR44,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR45,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR57,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR58,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius0,6 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image