Einreihige Kegelrollenlager

32918XU - NTN

32918XU

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
C - Breite des Außenrings18 mm
T - Gesamtbreite23 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring108 mm
a - Abstand Druckkegelspitze22 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse0,815 kg
Referenz gemäß ISO355T2BC090
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl108 kN
C0 - Statische Tragzahl168 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung20 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.34
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.96
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.75
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR96 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR98,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR112,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR116,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR120,5 mm
Ca - Minimaler Abstand4 mm
Cb - Minimaler Abstand5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image