Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 95 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm C - Breite des Außenrings 18 mm T - Gesamtbreite 23 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 112,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 23,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,851 kg Referenz gemäß ISO355 T2BC095
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 112 kN C0 - Statische Tragzahl 178 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 21 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.36 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.92 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.68 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 101 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 103,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 117 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 121,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 125,5 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors