Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 100 mm |
| D - Außendurchmesser | 140 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 24 mm |
| C - Breite des Außenrings | 20 mm |
| T - Gesamtbreite | 25 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 25 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Masse | 1,08 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 108 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 162 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 18,6 kN |
| e - Koeffizient | 0.35 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.95 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.73 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3200 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 127 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 131,5 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 135 mm |
| Ca - Minimaler Abstand | 4 mm |
| Cb - Minimaler Abstand | 5 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 1,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors