Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 110 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm C - Breite des Außenrings 20 mm T - Gesamtbreite 25 mm a - Abstand Druckkegelspitze 26,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 1,24 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 141 kN C0 - Statische Tragzahl 226 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 25,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.36 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.93 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.69 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 118,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 118,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 136,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 141,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 146 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors