• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

32928XU - NTN

32928XU

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser190 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings32 mm
C - Breite des Außenrings25 mm
T - Gesamtbreite32 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring165 mm
a - Abstand Druckkegelspitze34 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse2,5 kg
Referenz gemäß ISO355T2CC140
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl221 kN
C0 - Statische Tragzahl375 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung39 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.36
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.92
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.67
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR150 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR150 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR177 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR181,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR184 mm
Ca - Minimaler Abstand6 mm
Cb - Minimaler Abstand6 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image