Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 160 mm D - Außendurchmesser 220 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 38 mm C - Breite des Außenrings 30 mm T - Gesamtbreite 38 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 190 mm a - Abstand Druckkegelspitze 38,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Masse 4,14 kg Referenz gemäß ISO355 T2DC160
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 305 kN C0 - Statische Tragzahl 520 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 52,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.35 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.95 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.73 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 170,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 172 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 199 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 210 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 213,5 mm Ca - Minimaler Abstand 7 mm Cb - Minimaler Abstand 8 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors