Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 170 mm D - Außendurchmesser 230 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 38 mm C - Breite des Außenrings 30 mm T - Gesamtbreite 38 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 200,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 42,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Masse 4,4 kg Referenz gemäß ISO355 T3DC170
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 315 kN C0 - Statische Tragzahl 560 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 55 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.38 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.86 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.57 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 183 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 182 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 213 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 220 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 222 mm Ca - Minimaler Abstand 7 mm Cb - Minimaler Abstand 8 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors