Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 190 mm D - Außendurchmesser 260 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 45 mm C - Breite des Außenrings 34 mm T - Gesamtbreite 45 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 226,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 55 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Masse 6,82 kg Referenz gemäß ISO355 T4DC190
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 390 kN C0 - Statische Tragzahl 710 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 68 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.48 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.69 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.26 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 204 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 202 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 235 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 250 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 251 mm Ca - Minimaler Abstand 8 mm Cb - Minimaler Abstand 11 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors