Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 95 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 27 mm C - Breite des Außenrings 21 mm T - Gesamtbreite 27 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 77,8 mm a - Abstand Druckkegelspitze 19,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,691 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 101 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 151 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 18,4 kN e - Koeffizient 0.33 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.01 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.83 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4600 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 7300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,665 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 14,335 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,409 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,705 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,449 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 67 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 67 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 85 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 88 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 90 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 6 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors