Zweireihige Schrägkugellager

3302A - SNR

3302A

Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser42 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings19 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring25,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring34,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze21,5 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,112 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl15,7 kN
C0 - Statische Tragzahl10 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,66 kN
f0 - Koeffizient13.6
N ref - Thermische Referenzdrehzahl11000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl16000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,137 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,863 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,004 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,002 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,392 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR20 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR37 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined