Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 72 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 30,2 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 42 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 63 mm a - Abstand Druckkegelspitze 36,5 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,519 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 42,8 kN C0 - Statische Tragzahl 29,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,87 kN f0 - Koeffizient 13.5 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 7100 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 9300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,125 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,875 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,947 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,974 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,391 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 36,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 65,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm