Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 44,4 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 68,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 89,6 mm a - Abstand Druckkegelspitze 55 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 1,6 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 78,4 kN C0 - Statische Tragzahl 61,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,8 kN f0 - Koeffizient 13.9 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 6000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,196 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,804 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,324 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,162 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,399 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 59 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 101 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm