Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 30 mm C - Breite des Außenrings 23 mm T - Gesamtbreite 30 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 80,6 mm a - Abstand Druckkegelspitze 23,3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,895 kg Referenz gemäß ISO355 T3CE060
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 122 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 173 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 21,1 kN e - Koeffizient 0.4 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.83 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.51 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 6800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,162 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,838 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,197 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,099 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,442 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 67 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 68,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 88 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 91,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 96 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 7 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors