Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 34 mm C - Breite des Außenrings 26,5 mm T - Gesamtbreite 34 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 89,2 mm a - Abstand Druckkegelspitze 26 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 1,291 kg Referenz gemäß ISO355 T3DE065
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 149 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 220 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 26,9 kN e - Koeffizient 0.39 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.85 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.55 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3700 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 6200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,204 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,796 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,481 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,241 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,444 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 73 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 72 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 96 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 103 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 106 mm Ca - Minimaler Abstand 6 mm Cb - Minimaler Abstand 7,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors