Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 37 mm C - Breite des Außenrings 29 mm T - Gesamtbreite 37 mm a - Abstand Druckkegelspitze 28 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 1,68 kg Referenz gemäß ISO355 T3DE070
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 190 kN C0 - Statische Tragzahl 251 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 30,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.38 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.87 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.58 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 80 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 79 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 101,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 111,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 115,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors