Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 37 mm C - Breite des Außenrings 29 mm T - Gesamtbreite 37 mm a - Abstand Druckkegelspitze 30,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 1,87 kg Referenz gemäß ISO355 T3DE080
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 199 kN C0 - Statische Tragzahl 276 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 33 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.42 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.79 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.44 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 90 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 88,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 110,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 121,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 126 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 015 981 45 05 Mercedes 020 981 72 05 Scania 1301694 Mercedes A0159814505 Mercedes A0209817205 Industry Calcul Factors