Einreihige Kegelrollenlager

33117U - NTN

33117U

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings41 mm
C - Breite des Außenrings32 mm
T - Gesamtbreite41 mm
a - Abstand Druckkegelspitze33 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
Masse2,44 kg
Referenz gemäß ISO355T3DE085
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl234 kN
C0 - Statische Tragzahl330 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung39 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.41
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.81
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.48
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR97 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR95 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR118 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR130 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR135,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes001 980 6702Mercedes005 981 8305Mercedes005 981 8605Renault Trucks5000675250Renault Trucks5010587007

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 302O 30204/1969 => 11/1974--MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992--MercedesO 340O 34012/1990 => --MercedesO 403O 40308/2003 => --MercedesO 404O 40412/1990 => 11/1999--MercedesOFOF12/1982 => --MercedesOHOH12/1969 => --MercedesSKSK08/1991 => 08/1996--MercedesTOURISMO (O 350)TOURISMO (O 350)07/1995 => --Renault TrucksDD12/2012 => --Renault TrucksGG01/1990 => 08/1991--Renault TrucksKERAXKERAX05/1997 => --Renault TrucksMAGNUMMAGNUM01/1992 => --Renault TrucksMANAGERMANAGER08/1991 => 09/1996--Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 12/1999--Renault TrucksMIDLUMMIDLUM12/1999 => --Renault TrucksPREMIUMPREMIUM03/1996 => --Renault TrucksPREMIUM 2PREMIUM 209/2005 => --

Industry Calcul Factors

Calcul factors image