Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 55 mm |
| D - Außendurchmesser | 120 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 49,2 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 75,2 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 98,4 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 61,2 mm |
| α - Kontaktwinkel | 25 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 2,11 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 98,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 78,8 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 4,9 kN |
| f0 - Koeffizient | 13.8 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 5000 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 5500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,173 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,827 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,197 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,099 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,397 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 64 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 111 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |