Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 110 mm D - Außendurchmesser 180 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 56 mm C - Breite des Außenrings 43 mm T - Gesamtbreite 56 mm a - Abstand Druckkegelspitze 44 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Masse 5,52 kg Referenz gemäß ISO355 T3EE110
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 400 kN C0 - Statische Tragzahl 610 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 66,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.42 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.79 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.43 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 122 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 121,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 150,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 170 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 174 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors