Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 85 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 32 mm C - Breite des Außenrings 25 mm T - Gesamtbreite 32 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 64,9 mm a - Abstand Druckkegelspitze 21,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,771 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 114 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 145 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 17,6 kN e - Koeffizient 0.39 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.86 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.56 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 8400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,652 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,348 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,323 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,162 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,425 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 52 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 52 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 72 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 78 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 81 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 7 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors