Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 32 mm C - Breite des Außenrings 24,5 mm T - Gesamtbreite 32 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 70,4 mm a - Abstand Druckkegelspitze 23,3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,825 kg Referenz gemäß ISO355 T3DE050
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 118 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 155 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 18,9 kN e - Koeffizient 0.41 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.8 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.45 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 7700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,187 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,813 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,843 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,422 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,431 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 57 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 57 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 77 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 83 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 87 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 7,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors