Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 35 mm C - Breite des Außenrings 27 mm T - Gesamtbreite 35 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 77,4 mm a - Abstand Druckkegelspitze 25,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 1,154 kg Referenz gemäß ISO355 T3DE055
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 150 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 198 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 24,1 kN e - Koeffizient 0.4 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.83 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.5 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 7000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,138 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,862 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,601 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,301 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,428 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 62 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 65 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 85 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 91,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 96 mm Ca - Minimaler Abstand 6 mm Cb - Minimaler Abstand 8 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors