Einreihige Kegelrollenlager

33212A - SNR

33212A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings38 mm
C - Breite des Außenrings29 mm
T - Gesamtbreite38 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring85 mm
a - Abstand Druckkegelspitze27,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse1,51 kg
Referenz gemäß ISO355T3EE060
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl173 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl230 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung28,1 kN
e - Koeffizient0.4
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.82
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.48
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,152 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,848 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,67 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,335 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,429 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR69 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR69 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR93 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR101 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR105 mm
Ca - Minimaler Abstand6 mm
Cb - Minimaler Abstand9 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image