Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 125 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 41 mm C - Breite des Außenrings 32 mm T - Gesamtbreite 41 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 97,1 mm a - Abstand Druckkegelspitze 30,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 2,079 kg Referenz gemäß ISO355 T3EE070
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 218 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 299 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 36,4 kN e - Koeffizient 0.41 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.81 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.47 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3500 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,6 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,4 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,756 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,378 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,43 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 79 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 79 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 107 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 116 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 120 mm Ca - Minimaler Abstand 7 mm Cb - Minimaler Abstand 9 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors