Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 125 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 41 mm C - Breite des Außenrings 32 mm T - Gesamtbreite 41 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 97,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 31 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 2,12 kg Referenz gemäß ISO355 T3EE070
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 223 kN C0 - Statische Tragzahl 282 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 34,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.41 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.81 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.47 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 79 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 80 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 107 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 116,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 120 mm Ca - Minimaler Abstand 7 mm Cb - Minimaler Abstand 9 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors