Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 41 mm C - Breite des Außenrings 31 mm T - Gesamtbreite 41 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 102,2 mm a - Abstand Druckkegelspitze 31,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 2,17 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 217 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 300 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 36,3 kN e - Koeffizient 0.43 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.77 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.4 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,67 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,33 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,101 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,551 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,433 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 83 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 84 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 111 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 121 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 125 mm Ca - Minimaler Abstand 7 mm Cb - Minimaler Abstand 10 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors