Einreihige Kegelrollenlager

33215U - NTN

33215U

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings41 mm
C - Breite des Außenrings31 mm
T - Gesamtbreite41 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring102,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze32 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse2,23 kg
Referenz gemäß ISO355T3EE075
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl231 kN
C0 - Statische Tragzahl298 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung36 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.43
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.77
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.4
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR83 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR85 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR111 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR121,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR125 mm
Ca - Minimaler Abstand7 mm
Cb - Minimaler Abstand10 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image