Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 46 mm C - Breite des Außenrings 35 mm T - Gesamtbreite 46 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 110,2 mm a - Abstand Druckkegelspitze 35,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Masse 2,844 kg Referenz gemäß ISO355 T3EE080
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 267 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 380 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 45,1 kN e - Koeffizient 0.43 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.78 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.41 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,094 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,906 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,058 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,529 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,433 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 89 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 90 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 119 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 130 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 135 mm Ca - Minimaler Abstand 7 mm Cb - Minimaler Abstand 11 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors