Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 85 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 49 mm C - Breite des Außenrings 37 mm T - Gesamtbreite 49 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 118 mm a - Abstand Druckkegelspitze 37,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Masse 3,61 kg Referenz gemäß ISO355 T3EE085
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 315 kN C0 - Statische Tragzahl 420 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 49 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.42 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.79 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.43 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 95 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 97 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 128 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 140 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 144 mm Ca - Minimaler Abstand 7 mm Cb - Minimaler Abstand 12 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors